- Artikel-Nummer:
- AX 2433.510
- Produktbeschreibung
- Für die Befestigung von Edelstahl-Gehäusen AX und KX.
- Nutzen
- Einfaches Einhängen des Wandhalters an eine vormontierte Schraube in der Wand
- Durch verschiedene Montagepositionen kann die Wandbefestigung optimal an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden
- Bei Bedarf kann der Halter mit einer formschönen Abdeckkappe versehen werden
- Material
- Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
- Lieferumfang
- Wandbefestigungshalter
Abdeckkappen
Inkl. Befestigungsmaterial
- Wandabstand
- 20 mm
- Hinweis
- Aus Schutzart- und Hygienegründen haben die Edelstahlgehäuse keine Bohrungen für Wandbefestigung.
- Passend für
- Gehäusetyp: AX Edelstahl
KX Edelstahl
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Gewicht/VE
- 0,428 kg
- Zolltarifnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177938151
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
-
SZ Wandbefestigungshalter, für AX und KX, Edelstahl 1.4404, Wandabstand: 20 mm