Staubschutzleiste für VX, TS, VX SE

Artikel-Nummer: SZ 2425.100

Als Schutz vor Staubablagerungen zwischen Tür und oberem horizontalen Schrankprofil. Die Staubschutzleiste bietet Raum für die Unterbringung von Beschriftungen oder Firmen-Logos.

Artikel-Nummer:
SZ 2425.100
Produktbeschreibung
Als Schutz vor Staubablagerungen auf der Türoberkante und zwischen Tür und oberem horizontalen Schrankprofil. Die Staubschutzleiste bietet Raum für die Unterbringung von Beschriftungen oder Firmen-Logos.
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Klarsicht-Schutzfolie für Textstreifen (Höhe 29,5 mm).
Hinweis
Auch in Kombination mit Abdeckung Anreihung, oben verwendbar
Abmessung
Länge: 800 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX
TS
VX SE
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,62 kg
Zolltarifnummer
76169990
EAN
4028177463028
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
SZ Staubschutzleiste, für VX, TS, VX SE, L: 800 mm
Dokumentationen
Einlegezettel