- Artikel-Nummer:
- SZ 2424.100
- Produktbeschreibung
- Als Schutz vor Staubablagerungen auf der Türoberkante und zwischen Tür und oberem horizontalen Schrankprofil. Die Staubschutzleiste bietet Raum für die Unterbringung von Beschriftungen oder Firmen-Logos.
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Klarsicht-Schutzfolie für Textstreifen (Höhe 29,5 mm).
- Hinweis
- Auch in Kombination mit Abdeckung Anreihung, oben verwendbar
- Abmessung
- Länge: 600 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
TS
VX SE
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,46 kg
- Zolltarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177463011
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
SZ Staubschutzleiste, für VX, TS, VX SE, L: 600 mm