Sicherheitsverriegelung

Artikel-Nummer: SZ 2419.000

Für Türen, zum Schutz vor Berührung spannungsführender elektrischer Betriebsmittel bei eingeschaltetem Hauptschalter.

Artikel-Nummer:
SZ 2419.000
Produktbeschreibung
Für Türen, zum Schutz vor Berührung spannungsführender elektrischer Betriebsmittel bei eingeschaltetem Hauptschalter.
Funktionsweise
Verriegelung der Tür bei eingeschaltetem Hauptschalter.
Netzfreigabe (Spannung) nur bei geschlossener Tür.
Überwachung des Verriegelungsmagneten durch zusätzlichen Schließkontakt.
Lieferumfang
Verriegelung
Betätiger
Haltewinkel
Befestigungsmaterial
Montagehinweis
Bei doppeltürigen Schränken wird für die überlappende Tür zur Meldung "Schaltschranktür geschlossen" der Türpositionsschalter benötigt
Passend für
Gehäusetyp: VX
Gehäusetyp: VX SE
Gehäusetyp: TS
Gehäusetyp: AX
Nennleistung Pel
Bei 50 Hz: 8 VA
Bei 60 Hz: 8 VA
Bemessungsbetriebsspannung
120 V
Bemessungsisolationsspannung
400 V AC
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase
4000 V AC
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,74 kg
Zolltarifnummer
83015000
EAN
4028177022713
ETIM 7.0
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Produktbeschreibung
SZ Sicherheitsverriegelung, 120 V AC
Approbationen
CSA
UL
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung