Flachband-Erder

Artikel-Nummer: SZ 2412.316

Kupfer verzinnt, in verschiedenen Längen und Querschnitten mit aufgepressten Kontakthülsen, wirken dem Stromverdrängungseffekt bei hohen Frequenzen entgegen, flexible Anschlussmöglichkeiten.

Artikel-Nummer:
SZ 2412.316
Produktbeschreibung
Kupfer verzinnt, in verschiedenen Längen und Querschnitten mit aufgepressten Kontakthülsen. Flachband-Erder wirken dem Stromverdrängungseffekt bei hohen Frequenzen entgegen und bieten gleichzeitig hochflexible Anschlussmöglichkeiten.
Querschnitt
16 mm²
Anschluss
M8 – M8
Hinweis
Bitte beachten Sie die Montageanleitung oder Schutzleiterbroschüre des jeweiligen Schrank- oder Gehäusesystems.
Abmessung
Länge: 300 mm
Verpackungseinheit
10 Stück
Nettogewicht
0,42 kg
Bruttogewicht
0,52 kg
Zolltarifnummer
74198010
EAN
4028177022591
ETIM 9
EC000839
ETIM 8
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Produktbeschreibung
SZ Flachband-Erder, Größe: M8, für Querschnitt 16 mm²
Approbationen
UL + C-UL (listed)