- Artikel-Nummer:
- SZ 2412.310
- Produktbeschreibung
- Kupfer verzinnt, in verschiedenen Längen und Querschnitten mit aufgepressten Kontakthülsen. Flachband-Erder wirken dem Stromverdrängungseffekt bei hohen Frequenzen entgegen und bieten gleichzeitig hochflexible Anschlussmöglichkeiten.
- Querschnitt
- 10 mm²
- Anschluss
- M6 – M6
- Hinweis
- Bitte beachten Sie die Montageanleitung oder Schutzleiterbroschüre des jeweiligen Schrank- oder Gehäusesystems.
- Abmessung
- Länge: 300 mm
- Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Gewicht/VE
- 0,33 kg
- Zolltarifnummer
- 74198010
- EAN
- 4028177022584
- ETIM 7.0
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Produktbeschreibung
-
SZ Flachband-Erder, Größe: M6, für Querschnitt 10 mm²