Flachband-Erder

Artikel-Nummer: SZ 2412.225

Kupfer verzinnt, in verschiedenen Längen und Querschnitten mit aufgepressten Kontakthülsen, wirken dem Stromverdrängungseffekt bei hohen Frequenzen entgegen, flexible Anschlussmöglichkeiten.

Artikel-Nummer:
SZ 2412.225
Produktbeschreibung
Kupfer verzinnt, in verschiedenen Längen und Querschnitten mit aufgepressten Kontakthülsen. Flachband-Erder wirken dem Stromverdrängungseffekt bei hohen Frequenzen entgegen und bieten gleichzeitig hochflexible Anschlussmöglichkeiten.
Querschnitt
25 mm²
Anschluss
M8 – M8
Hinweis
Bitte beachten Sie die Montageanleitung oder Schutzleiterbroschüre des jeweiligen Schrank- oder Gehäusesystems.
Abmessung
Länge: 200 mm
Verpackungseinheit
10 Stück
Nettogewicht
0,45 kg
Bruttogewicht
0,562 kg
Zolltarifnummer
74198010
EAN
4028177022577
ETIM 9
EC000839
ETIM 8
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Produktbeschreibung
SZ Flachband-Erder, Größe: M8, für Querschnitt 25 mm²
Approbationen
UL + C-UL (listed)