Kabelverschraubung Messing

Artikel-Nummer: SZ 2411.861

Integrierte Klemmlamellen sorgen für einen sicheren Anzug und eine kabelschonende Zugentlastung.

Artikel-Nummer:
SZ 2411.861
Nutzen
Verschraubung und Gegenmutter zusammen in einer VE spart zusätzlichen Bestellaufwand und Lagerort.
Klemmlamellen für gleichmäßigen Anzug und kabelschonende Zugentlastung
Material
Messing
Dichtung: CR/NBR
Oberfläche
Vernickelt
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 68 (5 bar, 30 min)
Abmessung
Höhe: 52 mm
Gewinde
M50 x 1,5
Gewindelänge
9 mm
Min. Kabeldurchmesser
27 mm
Max. Kabeldurchmesser
38 mm
Betriebstemperaturbereich
-40 °C...100 °C
Drehmoment
35 Nm
Schlüsselweite
58 mm
Abmessung
Gewinde: M50 x 1,5
Gewindelänge: 9 mm
Type rating nach UL 50E
Type 4X
Verpackungseinheit
2 Stück
Gewicht/VE
0,47 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177810037
ETIM 8
EC000441
ETIM 7.0
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Produktbeschreibung
SZ Kabelverschraubung Messing, Größe: M50x1,5, für Kabel ø 27-38 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
VDE
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Einlegezettel
Datenblätter
Produktdatenblatt