- Artikel-Nummer:
- HD 2410.121
- Ausführung
- EMV
- Produktbeschreibung
- Kompaktere Bauform und die Gegenmutter ist bereits im Lieferumfang enthalten.
- Nutzen
- Wirkungsvolles Verhindern der Ablagerung von schädlichen Mikroorganismen durch nach außen hin glatte und geschlossene Oberfläche.
- Wesentlich leichteres und somit Kosten sparendes Reinigen im Vergleich zu herkömmlichen Kabelverschraubungen.
- Einsatzgebiete
- Herstellung und Verpackung von Nahrungs und Genussmitteln
- Reinraumtechnik (z. B. Pharma)
- Biotechnologie
- Chemische Industrie
- Material
- Mutter: Edelstahl 1.4305 (AISI 303)
Dichtung: EPDM, konform zu FDA 21 CFR 177.2600
- Lieferumfang
- Inkl. Gegenmutter
- Abmessung
- Gewinde: M20 x 1,5
- Für Kabel-Ø
- 6 ‐ 12 mm
- Betriebstemperaturbereich
- -20 °C...100 °C
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP69 / IPX8 (5 bar, 30 min)
- Verpackungseinheit
- 5 Stück
- Gewicht/VE
- 0,34 kg
- Zolltarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177928657
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Produktbeschreibung
-
HD Kabelverschraubung Edelstahl, 1.4305, Größe: M20x1,5, für Kabel Ø 6-12 mm, Standard-Ausführung