- Artikel-Nummer:
- SZ 2400.500
- Produktbeschreibung
- Für vorkonfektionierte Kabel mit Stecker. Verwendbar für Materialstärken bis 4 mm. Mit Kabelbindern kann eine Zugentlastung der konfektionierten Kabel durchgeführt werden.
- Material
- Kunststoff
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Kabeleinführung
- Anzahl Kabeleinführungen: 3
Min. Kabeldurchmesser: 4 mm
Max. Kabeldurchmesser: 6 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 65 bei sachgerechter Montage
- Für Kabel-Ø
- 4 ‐ 6 mm
- Verpackungseinheit
- 5 Stück
- Gewicht/VE
- 0,25 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177220348
- ETIM 8
- EC000879
- ETIM 7.0
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Produktbeschreibung
-
SZ Steckerdurchführung, klein, für 3 Kabel ø 4-6 mm