- Artikel-Nummer:
- AX 2394.210
- Produktbeschreibung
- Zur Montage im Gehäuse, ohne mechanische Bearbeitung. Die Montage ist an Seiten-, Boden- und Dachflächen an den im Gehäuse eingebrachten Nocken möglich. Variabel mit 2 Systemlochreihen, schafft zusätzliche Montagefläche für z. B.: System-Chassis 14 x 39 mm, Schaltschrankleuchten, Türpositionsschalter, Türarretierung, Kabelschlauchhalter.
- Nutzen
- Systembaukasten für AX
- Kompatibilität zum VX25 Systemzubehör
- Zeitersparnis durch Montage ohne Bohren
- Gehäuseschutzart bleibt erhalten (keine mechanische Bearbeitung notwendig)
- Automatischer Potenzialausgleich
- Erhöhte Tragkraft und Stabilität
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Schiene für Innenausbau AX
Adapter
Inkl. Befestigungsmaterial - Hinweis
- Zum Einbau der Systemleuchte LED sind entweder VX System-Chassis 23 x 64 mm oder der Montagewinkel für Innenausbau notwendig
- Passend für
- Gehäusetyp: AX
Tiefe: = 210 mm - Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Gewicht/VE
- 0,9 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177965683
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- Schiene für Innenausbau im Kompakt-Schaltschrank AX, für Tiefe: 210 mm
- Dokumentationen
- Anleitung
- Weiterführende Informationen