- Artikel-Nummer:
- SZ 2388.050
- Ausführung
- C-Profilschiene zur Aufnahme von Kabelschellen
Hammerkopfausschnitte im 40 mm-Raster für Kabelabfangung mittels Kabelbinder
- Produktbeschreibung
- Kombinierte Schiene zur Zugentlastung und EMV-Kontaktierung von eingeführten Kabeln.
- Nutzen
- Zusätzliche Kontaktierung über vorhandene Bohrungen (Ø 9 mm) links oder rechts auf der Schiene
- Vorbereitet für werkzeuglose Montage von EMV-Schirmbügel
- Material
- Aluminium-Strangpressprofil
- Oberfläche
- Chromfrei passiviert
- Lieferumfang
- 1 Schiene
2 Haltebügel
Inkl. Befestigungsmaterial
- Länge
- 953 mm
- Einbaumöglichkeiten
- am horizontalen/vertikalen Schrankprofil
- auf Montageplatte, auch ohne Haltebügel montierbar
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
TS
Breite: = 1.000 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,88 kg
- Zolltarifnummer
- 76042990
- EAN
- 4028177698932
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
-
SZ Schiene, für EMV-Schirmbügel und Zugentlastung, für B: 1000 mm