Ablage für Mousepad, ausziehbar mit Mouse-Halter

Artikel-Nummer: SZ 2379.900

Zum Anschrauben in der Klapplade, passend für alle gängigen Mousepads bis 250 x 205 mm.

Artikel-Nummer:
SZ 2379.900
Produktbeschreibung
Zum Anschrauben in der Klapplade SZ 2379.600/ SZ 2379.800. Passend für alle gängigen Mousepads bis 250 x 205 mm.
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
1,08 kg
Zolltarifnummer
76169990
EAN
4028177325869
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
SZ Ablage für Mousepad, ausziehbar, mit Mouse-Halter, für SZ Klapplade
Dokumentationen
Anleitung