- Artikel-Nummer:
- SZ 2379.800
- Produktbeschreibung
- Zum Einbau in 800 mm breite Türen und 19˝-Schwenkrahmen und -Schränke.
- Material
- Klappe: Stahlblech
Seitenteile: Aluminium-Guss
Wanne: Aluminium-Strangpressprofil
- Oberfläche
- Klappe, Seitenteile: Strukturlack
Wanne: natur eloxiert
- Farbe
- Klappe, Seitenteile: RAL 7035
- Abmessung
- Breite: 682,6 mm
Höhe: 355 mm
Tiefe: 126 mm
- Max. Tastaturabmessung (BxHxT)
- 605 x 50 x 250 mm
- Passend für Türbreite
- 800 mm
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 10,6 kg
- Zolltarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177702059
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
SZ Klapplade für Tastatur und Mouse, für Tür B: 800 mm