Klapplade für Tastatur und Mouse

Artikel-Nummer: SZ 2379.600

Zum Einbau in 600 und 800 mm breite Türen und 19˝-Schwenkrahmen und -Schränke.

Artikel-Nummer:
SZ 2379.600
Produktbeschreibung
Zum Einbau in 600 mm breite Türen und 19˝-Schwenkrahmen und -Schränke.
Material
Klappe: Stahlblech
Seitenteile: Aluminium-Guss
Wanne: Aluminium-Strangpressprofil
Oberfläche
Klappe, Seitenteile: Strukturlack
Wanne: natur eloxiert
Farbe
Klappe, Seitenteile: RAL 7035
Abmessung
Breite: 482,6 mm
Höhe: 355 mm
Tiefe: 126 mm
Max. Tastaturabmessung (BxHxT)
405 x 50 x 250 mm
Passend für Türbreite
600 mm
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 12
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 55
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
8,1 kg
Zolltarifnummer
76169990
EAN
4028177319295
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
SZ Klapplade für Tastatur und Mouse, für Tür B: 600 mm
Erklärungen
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung