Montage-Element für Rohrmontage

Artikel-Nummer: SG 2374.020

Füße, Rohre, Winkel.

Artikel-Nummer:
SG 2374.020
Ausführung
Rohr einzeln, 250 mm lang
Farbe
Aluminium
Länge
250 mm
Einbaumöglichkeiten
An Signalsäule, modular IP 65 in Verbindung mit Anschluss-Element 2368001
Signalsäule
3-fach LED
modular IP 65
Abmessung
Länge: 250 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,07 kg
Bruttogewicht
0,075 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177219847
ETIM 9
EC001259
ETIM 8
EC001259
ECLASS 8.0
27371234
Produktbeschreibung
SG Montage-Element für Rohrmontage, für Signalsäule, modular und LED-Kompakt, Rohr, einzeln, L: 250 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
UR
Dokumentationen
Kurzanleitung
Weiterführende Informationen