- Artikel-Nummer:
- SG 2372.021
- Ausführung
- LED Dauerlichtelement
- Nutzen
- Mit 360°-Signalabstrahlung durch optimierte Prismentechnik
- Konfiguration von bis zu fünf Elementen, bei gleicher Spannung.
- Funktionsweise
- Ein modularer Aufbau ist mit Anschluss-, optischen, akustischen Elementen und Beschriftungstafel möglich
- Material
- Gehäuse aus Polyamid
Kalotte: Polycarbonat transparent
- Farbe
- Gelb
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 65, wenn Abschlussdeckel oder akustisches Element oben montiert wird
- Bemessungsbetriebsspannung
- 24 V (AC/DC)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,073 kg
- Zolltarifnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177953734
- ETIM 7.0
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Produktbeschreibung
-
SG LED Dauerlichtelement, gelb, 24 V AC/DC, <35mA