LED Blinklichtelement für Signalsäule, modular

Artikel-Nummer: SG 2370.531

Mit 360° Signalabstrahlung durch optimierte Prismentechnik.

Artikel-Nummer:
SG 2370.531
Ausführung
LED Blinklichtelement
Nutzen
Einfache Montage und Kontaktierung durch Bajonettverschluss.
Mit 360°-Signalabstrahlung durch optimierte Prismentechnik
Konfiguration von bis zu fünf Elementen, bei gleicher Spannung.
Elemente in verschiedenen Farben und Spannungen stehen zur Verfügung.
Funktionsweise
Ein modularer Aufbau ist mit Anschluss-, optischen, akustischen Elementen und Beschriftungstafel möglich
Material
Gehäuse aus Polyamid
Kalotte: Polycarbonat transparent
Farbe
Klar
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 65, wenn Abschlussdeckel oder akustisches Element oben montiert wird
Bemessungsbetriebsspannung
24 V (AC/DC)
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,073 kg
Zolltarifnummer
85311095
EAN
4028177953659
ETIM 7.0
EC000232
ECLASS 8.0
27371220
Produktbeschreibung
SG LED Blinklichtelement, klar.
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Weiterführende Informationen