- Artikel-Nummer:
- AX 2362.010
- Produktbeschreibung
- Das Schutzdach sichert das Gehäuse durch seine Schräge zuverlässig gegen stehende Nässe und sonstige Verschmutzungen von oben.
- Material
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Oberfläche
- Strichschliff, Korn 240
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Einbaumöglichkeiten
- Verschraubbar bei dynamischen Belastungen
- Abmessung
- Höhe: 37 mm
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Passend für
- Gehäusetyp: AX
Breite: = 500 mm
Tiefe: = 210 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 1,96 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177938120
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeschreibung
-
AX Schutzdach, für BT: 500x210 mm, Edelstahl