- Artikel-Nummer:
- SZ 2361.000
- Produktbeschreibung
- Der sichere Schutz bei einer Außenaufstellung mit Wasserablauf nach hinten. Nachträglich leicht aufzubauen.
- Material
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Oberfläche
- Strichschliff, Korn 240
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Hinweis
- Bei Außenaufstellung empfehlen wir grundsätzlich zum Schutz gegen Wasser und UV-Strahlen ein Regendach über dem Gehäuse bzw. dem Spalt zwischen Tür und Gehäuse
- Die Prüfungen der IP-Schutzgrade für den Wasserschutz (2. Kennziffer nach IEC 60 529) sind nicht gleichzusetzen mit einem im Freien oder ähnlichen Bedingungen aufgestellten Schrank
- Je nach Umgebungsbedingungen sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich
- Passend für
- Gehäusetyp: AE Edelstahl
Breite: = 300 mm
Tiefe: = 210 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 1,65 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177022072
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeschreibung
-
SZ Schutzdach, für AE, für BT: 300x210 mm, Edelstahl, 1.4301