Tragschiene nach EN 60 715

Artikel-Nummer: SZ 2313.750

Zum Aufrasten von Klemmen oder anderen Komponenten mit Rasttechnik nach EN 60 715.

Artikel-Nummer:
SZ 2313.750
Ausführung
TH 35/7,5
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Länge Tragschiene
2 m
Passend für
Gehäusetyp: GA
Verpackungseinheit
6 Stück
Gewicht/VE
3,654 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177020993
ETIM 7.0
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
SZ Tragschiene nach EN 60 715, Ausführung TH 35/7,5, L: 2000 mm