Einbaukit AX für Einbausatz für Schwenkrahmen, klein

Artikel-Nummer: AX 2034.010

Zur Montage des Schwenkrahmens, klein in Kompakt-Schaltschränke AX.

Artikel-Nummer:
AX 2034.010
Produktbeschreibung
Zur Montage des Schwenkrahmens, klein in Kompakt-Schaltschränke AX.
Lieferumfang
4 Befestigungswinkel
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis
1 VE ist ausreichend für die Montage eines Schwenkrahmens, klein
Passend für
Gehäusetyp: AX
Breite: = 600 mm
= 800 mm
Passend für Gehäusetyp
AX
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
0,535 kg
Zolltarifnummer
83024900
EAN
4028177938090
ETIM 8
EC002620
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
AX Einbaukit, für Schwenkrahmen, klein, für AX und VX
Dokumentationen
Einlegezettel