Blindplatte 19"

Artikel-Nummer: EL 1934.200

Blindplatten aus Aluminium in verschiedenen Höheneinheiten. Für einen sauberen Abschluss freier Einbauplätze innerhalb der Montageebene.

Artikel-Nummer:
EL 1934.200
Produktbeschreibung
Für den Einbau in Elektronik-Schränke oder Gehäuse.
Nutzen
Für einen sauberen Abschluss freier Einbauplätze innerhalb der Montageebene
Material
Aluminium, 3 mm
Oberfläche
Natur eloxiert
Höheneinheiten
4 HE
Verpackungseinheit
3 Stück
Gewicht/VE
2,181 kg
Zolltarifnummer
76169990
EAN
4028177012745
ETIM 7.0
EC000456
ECLASS 8.0
27189217
Produktbeschreibung
EL Blindplatte 482,6 mm (19"), 4 HE