- Artikel-Nummer:
- HD 1675.600
- Ausführung
- Hygienic Design Gehäuse
- Produktbeschreibung
- Gehäuseneigung 3° nach vorne
- Material
- Gehäuse und Deckel: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm
Einbauwinkel: Stahlblech, verzinkt, 2,0 mm
Verschlussschraube: Edelstahl
Dichtung: Silikon, konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600 - Oberfläche
- Gehäuse und Deckel: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 µm
Dichtung: blau eingefärbt (RAL 5010) - Lieferumfang
- Gehäuse rundum geschlossen
Deckel
Einbauwinkel (vormontiert)
Dichtung und Verschlussschraube (beiliegend) - Abmessung
- Breite vorne: 400 mm
Breite hinten: 427 mm
Höhe vorne: 200 mm
Höhe hinten: 227 mm
Tiefe: 120 mm - IK-Code
- IK08
- Grundmaterial
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Schutzart NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 4,631 kg
- Bruttogewicht
- 4,72 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177639775
- ETIM 9
- EC002713
- ETIM 8
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
- HD Klemmenkasten, BHT: 400x200x120 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Deckel und Silikondichtung
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis
- White Paper
Klemmenkasten im Hygienic Design
Klemmenkasten im Hygienic Design konstruktiv so gestaltet, dass eine
Reinigung und Desin-fektion unter Einsparung von Zeit, Energie und
Reinigungsmitteln wirkungsvoll durchgeführt und Produktionszeiten
maximiert werden können. Die Gefahr der Kreuzkontamination, z. B. durch
das Bedienpersonal der Anlage, wird gegenüber herkömmlichen
Konstruktionen auf ein Minimum reduziert. Gehäuse gekantet und
geschweißt. Ohne zusätzliche Spalte und Toträume. Integrierte schrägen
nach vorn um 3 ° geneigt. Dies gewährleistet, dass Flüssigkeiten,
Reinigungs- und Desinfektionsmittel sicher ablaufen können.
Deckel mit umlaufend um 10° geneigten Umkantungen, damit Flüssigkeiten
,Reinigungs- und Desinfektionsmittel sicher ablaufen können. 4
hygienegerechte Sechskantverschlussschrauben mit Dichtungsringen
zwischen Schraubenkopf und Deckel Verschluss ausgeführt als
hygienegerechte Sechskantschrauben, Anzahl: 4
Stück. Hygiene-gerechte Verschlussschrauben ohne Vertiefungen und
Spalte, damit eine leichte Reinigung und Desinfektion möglich ist. Nur
durch qualifiziertes Personal zu öffnen.
Dichtung mit einem spaltfreien Übergang zwischen Deckel und Gehäuse,frei
von Hinter-schnitten und Toträumen. Dies gewährleistet eine sichere und
kontrollierbare Reinigung unter Optimierung der Reinigungszeiten und
vermeidet wirkungsvoll die Ablagerung und das Wachstum schädlicher
Mikroorganismen. Material
Silikon mit einer höheren Beständigkeit gegenüber Reinigungs- und
Desinfektions-mitteln und Lebensmittelbestandteilen. Eine geschlossene
Materialstruktur verhindert die Aufnahme von Flüssigkeiten.
Einfärbung
blau, somit als Fremdkörper nach evtl. Beschädigungen klar von
Lebensmitteln zu unterscheiden und besser identifizierbar. Die Dichtung
ist auswechselbar ausgeführt, damit ein schneller und kostengünstiger
Austausch nach Beschädigungen möglich ist.
Montageschienen aus Stahlblech, verzinkt. Zur Befestigung von
Hutschienen oder KL Montageplatten Material Edelstahl 1.4301 (AISI 304L)
Oberfläche rundum komplett geschlossen, somit präventive Vermeidung
eines Hygienerisi-kos durch unnötig nachträglich installierte
Abdichtungen. Gehäuse und Deckel mit Strich-schliff Korn 400,
Oberflächen-Rautiefe RA < 0,8 µm.
Schutzart IP
IP 66 nach EN 60 529
IP 69K nach EN40 050-9
Schutzart NEMA
NEMA 13
NEMA 3R
NEMA 4X
Konformitäten
Alle Dichtungen konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
CE
Zertifikate
BG-Prüfbescheinigung (BG-PRÜFZERT, Hygiene geprüft) gemäß
Hygieneanforderungen aus:
GS-NG 2: Prüfgrundsätze für Nahrungsmittelmaschinen 10/99
GS-NG 5 Übergreifende Prüfgrundsätze für Hygieneanforderungen 04/95
Hygieneanforderungen an Nahrungsmittelmaschinen aus dem Geräte- und
Produktsicherheitsgesetz(speziell Maschinenverordnung 9. GPSGV) DIN EN
1672-2 : 2005-07
Abmessungen
Breite vorn: 400 mm
Breite hinten: 427 mm
Höhe vorn: 200 mm
Höhe hinten: 227 mm
Tiefe: 120 mm
Lieferumfang
Gehäuse im oben beschriebenen Umfang, Montageanleitung
Erhältliches Zubehör
Um einen hygienegerechten Aufbau zu erreichen, wird empfohlen,
hygienegerecht gestalte-tes Zubehör einzusetzen, dies gilt
insbesondere für Aufhängung mit Wandabstand, Aufstellung und
Kabeleinführung.
Bestelldaten
Fabrikat: Rittal oder gleichwertig
Bestellnummer: HD 1675.600
Verpackungseinheit: 1 Stück
Klemmenkasten im Hygienic Design konstruktiv so gestaltet, dass eine
Reinigung und Desin-fektion unter Einsparung von Zeit, Energie und
Reinigungsmitteln wirkungsvoll durchgeführt und Produktionszeiten
maximiert werden können. Die Gefahr der Kreuzkontamination, z. B. durch
das Bedienpersonal der Anlage, wird gegenüber herkömmlichen
Konstruktionen auf ein Minimum reduziert. Gehäuse gekantet und
geschweißt. Ohne zusätzliche Spalte und Toträume. Integrierte schrägen
nach vorn um 3 ° geneigt. Dies gewährleistet, dass Flüssigkeiten,
Reinigungs- und Desinfektionsmittel sicher ablaufen können.
Deckel mit umlaufend um 10° geneigten Umkantungen, damit Flüssigkeiten
,Reinigungs- und Desinfektionsmittel sicher ablaufen können. 4
hygienegerechte Sechskantverschlussschrauben mit Dichtungsringen
zwischen Schraubenkopf und Deckel Verschluss ausgeführt als
hygienegerechte Sechskantschrauben, Anzahl: 4
Stück. Hygiene-gerechte Verschlussschrauben ohne Vertiefungen und
Spalte, damit eine leichte Reinigung und Desinfektion möglich ist. Nur
durch qualifiziertes Personal zu öffnen.
Dichtung mit einem spaltfreien Übergang zwischen Deckel und Gehäuse,frei
von Hinter-schnitten und Toträumen. Dies gewährleistet eine sichere und
kontrollierbare Reinigung unter Optimierung der Reinigungszeiten und
vermeidet wirkungsvoll die Ablagerung und das Wachstum schädlicher
Mikroorganismen. Material
Silikon mit einer höheren Beständigkeit gegenüber Reinigungs- und
Desinfektions-mitteln und Lebensmittelbestandteilen. Eine geschlossene
Materialstruktur verhindert die Aufnahme von Flüssigkeiten.
Einfärbung
blau, somit als Fremdkörper nach evtl. Beschädigungen klar von
Lebensmitteln zu unterscheiden und besser identifizierbar. Die Dichtung
ist auswechselbar ausgeführt, damit ein schneller und kostengünstiger
Austausch nach Beschädigungen möglich ist.
Montageschienen aus Stahlblech, verzinkt. Zur Befestigung von
Hutschienen oder KL Montageplatten Material Edelstahl 1.4301 (AISI 304L)
Oberfläche rundum komplett geschlossen, somit präventive Vermeidung
eines Hygienerisi-kos durch unnötig nachträglich installierte
Abdichtungen. Gehäuse und Deckel mit Strich-schliff Korn 400,
Oberflächen-Rautiefe RA < 0,8 µm.
Schutzart IP
IP 66 nach EN 60 529
IP 69K nach EN40 050-9
Schutzart NEMA
NEMA 13
NEMA 3R
NEMA 4X
Konformitäten
Alle Dichtungen konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
CE
Zertifikate
BG-Prüfbescheinigung (BG-PRÜFZERT, Hygiene geprüft) gemäß
Hygieneanforderungen aus:
GS-NG 2: Prüfgrundsätze für Nahrungsmittelmaschinen 10/99
GS-NG 5 Übergreifende Prüfgrundsätze für Hygieneanforderungen 04/95
Hygieneanforderungen an Nahrungsmittelmaschinen aus dem Geräte- und
Produktsicherheitsgesetz(speziell Maschinenverordnung 9. GPSGV) DIN EN
1672-2 : 2005-07
Abmessungen
Breite vorn: 400 mm
Breite hinten: 427 mm
Höhe vorn: 200 mm
Höhe hinten: 227 mm
Tiefe: 120 mm
Lieferumfang
Gehäuse im oben beschriebenen Umfang, Montageanleitung
Erhältliches Zubehör
Um einen hygienegerechten Aufbau zu erreichen, wird empfohlen,
hygienegerecht gestalte-tes Zubehör einzusetzen, dies gilt
insbesondere für Aufhängung mit Wandabstand, Aufstellung und
Kabeleinführung.
Bestelldaten
Fabrikat: Rittal oder gleichwertig
Bestellnummer: HD 1675.600
Verpackungseinheit: 1 Stück