Bus-Gehäuse KX, Stahlblech, mit Doppelbart-Einsatz

Artikel-Nummer: KX 1613.100

Wandgehäuse aus Stahlblech, mit Deckel und Sichtscheibe. Schutzart IP 65 / NEMA 12. Zum Einbau von Busmodulen und Sensoren nahezu aller Fabrikate.

Artikel-Nummer:
KX 1613.100
Ausführung
mit Sichtscheibe
Material
Gehäuse: Stahlblech
Deckel: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Sichtscheibe: Polycarbonat, 4 mm
Montageplatte: Stahlblech, verzinkt
Oberfläche
Gehäuse und Deckel: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Gehäuse mit scharniertem Deckel
Sichtscheibe im Deckel
Montageplatte
Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz
Schutzart NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 65
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 12
IK-Code
IK08
Abmessung
Breite: 800 mm
Höhe: 300 mm
Tiefe: 155 mm
Materialstärke Deckel
1,25 mm
Materialstärke Gehäuse
1,25 mm
Materialstärke Montageplatte
2 mm
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
12,1 kg
CFP/VE (Cradle-to-Gate)
40,9 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur CFP-Klasse
Kategorie B: CFP-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177970038
ETIM 8
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
KX Bus-Gehäuse, BHT: 800x300x155 mm, mit Montageplatte, mit Vorreiber
Dokumentationen
Anleitung
Schaltschrank (Bus-Gehäuse)

Gehäuse mit Deckel:
Stabile Stahlblechkonstruktion,
Korpus aus einem Stück gekantet und geschweißt,
mit umlaufender Schutzrinne an der Deckelöffnung,
Rückwand mit Durchzügen für Wandbefestigungshalter,
Deckel unten scharniert, mit Sichtscheibe,
mit umlaufend eingeschäumter PU-Schaum-Dichtung,
mit Schutzleiteranschluß im Gehäuse
und über U-Winkel im Deckel,
für schnelle und einfache Erdung,
mit Vorreiber-Verschluss und Doppelbart-Einsatz,
mit Montageplatte.
QR Code:
Gedruckter QR Code auf Korpus, Deckel, Montageplatte
und Typenschild zur eindeutigen Kennzeichnung und zum
einfachen Abruf relevanter Produkt-Informationen und -
Dokumentationen, sowie eindeutiger Nachverfolgbarkeit der
einzelnen Teile.
Zubehör: Verschlusseinsätze Ausführung A,
Hutschiene, Wandbefestigungslasche,
Kabeldurchführung modular.
Material:
Gehäuse, Deckel: Stahlblech
Sichtscheibe: Polycarbonat
Montageplatte: verzinkt
Oberflächenausführung Gehäuse und Deckel:
Dreifache Behandlung der Oberfläche für Korrosionsschutz
und Beständigkeit gegen Mineralöle, Schmierstoffe,
Bearbeitungsemulsionen und Lösungsmittel: Nanokeramische
Beschichtung, Elektrophorese-Tauchgrundierung,
Außenflächen in RAL 7035 Struktur pulverbeschichtet.
Montageplatte: verzinkt
Schutzart nach IEC 60 529: IP 65
Schutzart nach UL 508A: Typ 12
Abmessungen (B x H x T): 800x300x155 mm