Deckelscharnier für Klemmenkasten KX

Artikel-Nummer: KX 1592.220

Das Deckelscharnier kann umlaufend an der Gehäuseschutzrinne und an der Deckelumkantung verschraubt werden. Die Position der Befestigungsbohrungen sind vorgekörnt, ein Ausmessen und Anreißen entfällt. Zur Erweiterung des Türöffnungswinkels auf 180°.

Artikel-Nummer:
KX 1592.220
Produktbeschreibung
Das Deckelscharnier kann umlaufend an der Gehäuseschutzrinne und an der Deckelumkantung verschraubt werden. Die Position der Befestigungsbohrungen sind vorgekörnt, ein Ausmessen und Anreißen entfällt.
Material
Zink-Druckguss
Lieferumfang
Deckelscharnier
Verschlussstopfen
Inkl. Befestigungsmaterial
Hinweis
Für einen Türöffnungswinkel bis zu 180°
Verpackungseinheit
6 Stück
Gewicht/VE
0,18 kg
Zolltarifnummer
83021000
EAN
4028177973169
ETIM 7.0
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Produktbeschreibung
KX Deckelscharnier, für Klemmenkästen KX, Zink-Druckguss
Approbationen
UL + C-UL - FTTA
Dokumentationen
Einlegezettel