- Artikel-Nummer:
- KX 1587.000
- Material
- Gehäuse: Edelstahl
Tür: Edelstahl, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Montageplatte: Stahlblech
Edelstahl 1.4301 (AISI 304) - Oberfläche
- Gehäuse und Deckel: Strichschliff, Korn 180
Montageplatte: verzinkt - Lieferumfang
- Montageplatte
Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz - Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 66
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Abmessung
- Breite: 200 mm
Höhe: 300 mm
Tiefe: 155 mm - Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 175 mm x 285 mm
- Materialstärke Gehäuse
- 1,25 mm
- Materialstärke Tür
- 1,25 mm
- Verschluss
- Anzahl Verschlüsse: 1
- Grundmaterial
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 3,96 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177919136
- ETIM 8
- EC000261
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
- KX E-Box, BHT: 200x300x155 mm, Edelstahl 1.4301, mit Montageplatte, eintürig, mit Vorreiberverschluss
Schaltschrank (E-Box, Edelstahl)
Gehäuse mit Tür:
Stabile Edelstahlkonstruktion,
Korpus aus einem Stück gekantet und geschweißt,
mit umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung,
mit Schutzleiteranschluß im Gehäuse,
Rückwand geschlossen mit Prägung, Tür rechts scharniert,
mit geschäumter PU-Schaum-Dichtung,
Erdung in der Tür über Bolzen,
mit Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz nach
DIN43668, mit Montageplatte.
QR Code:
Gedruckter QR Code auf Korpus, Tür und Typenschild
zur eindeutigen Kennzeichnung und zum
einfachen Abruf relevanter Produkt-Informationen und -
Dokumentationen, sowie eindeutiger Nachverfolgbarkeit der
einzelnen Teile.
Zubehör: Hutschiene, Wandbefestigungslasche, Mini-Komfortgriff.
Material:
Gehäuse, Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Montageplatte: Stahlblech, verzinkt
Oberflächenausführung Gehäuse und Tür:
Strichschliff, Korn 180
Schutzart nach IEC 60 529: IP 66
Schutzart nach UL 508A: Typ 4X
Abmessungen (B x H x T): 200x300x155 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H): 175 x 285 mm
Modell-Nr.:1587.000
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Gehäuse mit Tür:
Stabile Edelstahlkonstruktion,
Korpus aus einem Stück gekantet und geschweißt,
mit umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung,
mit Schutzleiteranschluß im Gehäuse,
Rückwand geschlossen mit Prägung, Tür rechts scharniert,
mit geschäumter PU-Schaum-Dichtung,
Erdung in der Tür über Bolzen,
mit Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz nach
DIN43668, mit Montageplatte.
QR Code:
Gedruckter QR Code auf Korpus, Tür und Typenschild
zur eindeutigen Kennzeichnung und zum
einfachen Abruf relevanter Produkt-Informationen und -
Dokumentationen, sowie eindeutiger Nachverfolgbarkeit der
einzelnen Teile.
Zubehör: Hutschiene, Wandbefestigungslasche, Mini-Komfortgriff.
Material:
Gehäuse, Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Montageplatte: Stahlblech, verzinkt
Oberflächenausführung Gehäuse und Tür:
Strichschliff, Korn 180
Schutzart nach IEC 60 529: IP 66
Schutzart nach UL 508A: Typ 4X
Abmessungen (B x H x T): 200x300x155 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H): 175 x 285 mm
Modell-Nr.:1587.000
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG