- Artikel-Nummer:
- SZ 1581.200
- Produktbeschreibung
- Löcher für die Kabelverschraubungen einfach mit dem Schraubendreher durchschlagen.
- Material
- Stahlblech
- Farbe
- RAL 7035
- Hinweis
- Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
- Anzahl metrischer Vorprägungen
- 12 x M20
- Abmessung
- Breite: 220 mm
Tiefe: 90 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: KX
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 55 bei sachgerechter Montage
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 12K
- Anzahl Vorprägungen
- 12
- Metrischer Durchmesser
- M20
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,317 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177940536
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeschreibung
-
KX Metall-Flanschplatte, mit metrischer Vorprägung, für Kabeldurchmesser M20