- Artikel-Nummer:
- KX 1572.800
- Produktbeschreibung
- Für die Bestückung auch außerhalb des Gehäuses. Befestigungsschrauben im Zubehör des Gehäuses.
- Material
- Stahlblech, 2 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Passend für
- Gehäusetyp: Klemmenkasten KX
Bus-Gehäuse KX
Klemmenkasten HD
Breite: = 600 mm
Höhe: = 400 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 3,58 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177925359
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeschreibung
-
KX Montageplatte, für Klemmenkästen KX und Bus-Gehäuse KX, für BH: 600x400 mm