Innentür für Kunststoff-Schaltschränke AX

Artikel-Nummer: SZ 1485.766

Für einen sicheren Zugriffschutz. Trennung von Bedien- und Technikebene.

Bestell-Nr.: 2463.000

Verschluss-Einsatz

Bestell-Nr.: 2464.000

Verschluss-Einsatz

Bestell-Nr.: 2465.000

Verschluss-Einsatz

Bestell-Nr.: 2466.000

Verschluss-Einsatz

Bestell-Nr.: 2460.650

Verschluss-Einsatz

Bestell-Nr.: 2307.000

Verschluss-Einsatz

Bestell-Nr.: 2460.000

Verschluss-Einsatz

Bestell-Nr.: 2462.000

Verschluss-Einsatz

Bestell-Nr.: 2461.000

Verschluss-Einsatz

Artikel-Nummer:
SZ 1485.766
Material
Tür und Türrahmen: Stahlblech
Oberfläche
Tür: pulverbeschichtet, Strukturlack
Türrahmen: verzinkt
Farbe
Tür: RAL 7035
Lieferumfang
Tür
Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz
Inkl. Befestigungsschrauben
Einbaumöglichkeiten
In AX Kunststoff an Befestigungsdomen in den Seitenwänden
Hinweis
Serienmäßiger Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 27 mm, Ausführung A
Passend für Gehäusetyp
AX Kunststoff
Passend für Breite
= 600 mm
Passend für Höhe
= 600 mm
Materialstärke Tür
1 mm
Türöffnungswinkel
105°
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
4,12 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177965867
ETIM 8
EC000747
ETIM 7.0
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeschreibung
SZ Innentür für Kunststoff-Schaltschränke AX , für BxH: 600x600 mm
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail