Innentür für Kompakt-Schaltschrank AX

Artikel-Nummer: SZ 1381.550

Für einen sicheren Zugriffschutz. Trennung von Bedien- und Technikebene.

Artikel-Nummer:
SZ 1381.550
Material
Tür: Stahlblech
Oberfläche
Tür: pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe
Tür: RAL 7035
Lieferumfang
Tür
Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz
Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten
Zum Einbau in AX Stahlblech und AX Edelstahl nur in Verbindung mit Schiene für Innenausbau AX
Hinweis
Serienmäßiger Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 27 mm, Ausführung A
Passend für Gehäusetyp
AX Stahlblech
Passend für Breite
= 500 mm
Passend für Höhe
= 500 mm
Materialstärke Tür
1 mm
Türöffnungswinkel
100°
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
3,1 kg
Bruttogewicht
3,16 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177971141
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Produktbeschreibung
SZ Innentür, für Kompakt-Schaltschrank AX Stahlblech, für Gehäuse BxH: 500x500 mm
Dokumentationen
Anleitung