- Artikel-Nummer:
- AX 1338.000
- Nutzen
- Mehr Innenausbaumöglichkeiten durch integrierte Gehäusenocken im 25 mm-System-Raster in Kombination mit der Schiene für Innenausbau und unserem vielfältigen Systemzubehör
- Erhalt der Schutzart (UL-Approbation) durch Montage der Schiene für Innenausbau ohne Bohren
- Zusätzliche Montageebene und erhöhte Traglast durch Bodenausbauschiene
- Einfache Planung und Konfiguration mit dem Rittal Konfigurator RiPanel
- Material
- Gehäuse: Stahlblech
Tür: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung - Oberfläche
- Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Montageplatte: verzinkt - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Gehäuse mit Tür(en)
Flanschplatte(n) im Gehäuseboden
Montageplatte
Türlochleiste
Verschluss: 3 mm Doppelbart - Schutzart NEMA
- NEMA 1, 3R, 4, 12
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 66
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- IK-Code
- IK10
- Abmessung
- Breite: 380 mm
Höhe: 600 mm
Tiefe: 350 mm - Materialstärke Tür
- 1,5 mm
- Materialstärke Gehäuse
- 1,5 mm
- Materialstärke Montageplatte
- 2,5 mm
- Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 330 mm x 575 mm
- Anzahl Türen
- 1
- Türanschlag wechselbar
- Ja
- Anzahl Verschlüsse
- 2
- Verschluss
- Ausführung Verschluss: Vorreiber
Anzahl Verschlüsse: 2
Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart - Flanschplatte
- Größe: 5
Anzahl: 1 - Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 18,6 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177813182
- ETIM 8
- EC000261
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
- AX Kompakt-Schaltschrank, BHT: 380x600x350 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig, zwei Vorreiberverschlüsse
- Dokumentationen
- Anleitung
- Belastungsbroschüre
- Schutzleiterbroschüre
- Sicherheitshinweis
- Weiterführende Informationen
- White Paper
Schaltschrank (Kompakt-Schaltschrank)
Gehäuse mit Tür:
Stabile Stahlblechkonstruktion bestehend aus
Korpus aus einem Stück
gekantet und geschweißt,
mit umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung,
Rückwand mit Durchzügen
für Wandbefestigungshalter. Gehäuseboden mit
Stahlblechflanschplatte.
Tür mit geschäumter PU-Schaum-Dichtung,
beidseitig senkrechten Türlochleisten,
mit Schutzleiteranschluss,
verschraubten Scharnieren. Wechselbar von
Rechts- auf Linksscharnierung,
130° Öffnungswinkel nach VDI
(nachrüstbar auf 180°), zwei Vorreiberverschlüsse mit
Doppelbarteinsatz nach DIN 43668
Montageplatte: mit Schlüssellochung für Erdung,
mit Maßaufdruck, Befestigt mit Ringschweißmuttern.
QR Code:
Gedruckter QR Code auf Korpus, Tür und Typenschild
zur eindeutigen Kennzeichnung und zum
einfachen Abruf relevanter Produkt-Informationen und -
Dokumentationen, sowie eindeutiger Nachverfolgbarkeit der
einzelnen Teile.
Zubehör: Mini-Komfortgriff, Verschlusseinsätze,
Wandbefestigungshalter,
Kunststoff- und Metall- Flanschplatten,
Kabeldurchführung, modular, Erdungsbänder,
Schaltplantaschen, Türarretierung, Sichtfenster,
Bedientableaus, Filterlüfter, Heizungen,
Schwenkrahmen, Schutzdach, 180° Scharnier
Material:
Gehäuse, Tür: Stahlblech
Montageplatte: Stahlblech, verzinkt
Oberflächenausführung Gehäuse und Tür:
Dreifache Behandlung der Oberfläche für Korrosionsschutz
und Beständigkeit gegen Mineralöle, Schmierstoffe,
Bearbeitungsemulsionen und Lösungsmittel: Nanokeramische
Beschichtung, Elektrophorese-Tauchgrundierung,
Außenflächen in RAL 7035 Struktur pulverbeschichtet.
Schutzart nach IEC 60 529: IP 66
Schutzart nach UL 508A: Typ 4
Abmessungen (B x H x T): 380x600x350 mm
Gehäuse mit Tür:
Stabile Stahlblechkonstruktion bestehend aus
Korpus aus einem Stück
gekantet und geschweißt,
mit umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung,
Rückwand mit Durchzügen
für Wandbefestigungshalter. Gehäuseboden mit
Stahlblechflanschplatte.
Tür mit geschäumter PU-Schaum-Dichtung,
beidseitig senkrechten Türlochleisten,
mit Schutzleiteranschluss,
verschraubten Scharnieren. Wechselbar von
Rechts- auf Linksscharnierung,
130° Öffnungswinkel nach VDI
(nachrüstbar auf 180°), zwei Vorreiberverschlüsse mit
Doppelbarteinsatz nach DIN 43668
Montageplatte: mit Schlüssellochung für Erdung,
mit Maßaufdruck, Befestigt mit Ringschweißmuttern.
QR Code:
Gedruckter QR Code auf Korpus, Tür und Typenschild
zur eindeutigen Kennzeichnung und zum
einfachen Abruf relevanter Produkt-Informationen und -
Dokumentationen, sowie eindeutiger Nachverfolgbarkeit der
einzelnen Teile.
Zubehör: Mini-Komfortgriff, Verschlusseinsätze,
Wandbefestigungshalter,
Kunststoff- und Metall- Flanschplatten,
Kabeldurchführung, modular, Erdungsbänder,
Schaltplantaschen, Türarretierung, Sichtfenster,
Bedientableaus, Filterlüfter, Heizungen,
Schwenkrahmen, Schutzdach, 180° Scharnier
Material:
Gehäuse, Tür: Stahlblech
Montageplatte: Stahlblech, verzinkt
Oberflächenausführung Gehäuse und Tür:
Dreifache Behandlung der Oberfläche für Korrosionsschutz
und Beständigkeit gegen Mineralöle, Schmierstoffe,
Bearbeitungsemulsionen und Lösungsmittel: Nanokeramische
Beschichtung, Elektrophorese-Tauchgrundierung,
Außenflächen in RAL 7035 Struktur pulverbeschichtet.
Schutzart nach IEC 60 529: IP 66
Schutzart nach UL 508A: Typ 4
Abmessungen (B x H x T): 380x600x350 mm