- Artikel-Nummer:
- HD 1319.600
- Ausführung
- Hygienic Design Gehäuse
- Produktbeschreibung
- Dachneigung 30° nach vorne
- Material
- Gehäuse und Türen: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Montageplatte: Stahlblech
Verschluss-Einsatz HD: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Dichtung: Silikon, konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600 - Oberfläche
- Gehäuse und Tür: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 μm
Montageplatte: verzinkt
Dichtung: blau eingefärbt (RAL 5010) - Lieferumfang
- Gehäuse rundum geschlossen
Türen mit eingesteckter Dichtung
Montageplatte - Abmessung
- Breite: 1.010 mm
Höhe vorne: 1.250 mm
Höhe hinten: 1.480 mm
Tiefe: 400 mm - Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 945 mm x 1.175 mm
- Türöffnungswinkel
- 125°
- IK-Code
- IK08
- Grundmaterial
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Schutzart NEMA
- NEMA 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 92,5 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177918528
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
- HD Kompakt-Schaltschrank, BHT: 1010x1250(H1)x1480(H2)x400 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, mit scharnierter Tür und Silikondichtung
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis
Hygienic Design Kompakt-Schaltschrank HD, zweitürig
Gehäuse:
Gehäuse aus einem Stück gekantet und geschweißt,
rundum geschlossen, ohne zusätzliche Spalte und Toträume.
Gehäuse inklusive Montageplatte.
Im Gehäuse integriertes Schrägdach
um 30 ° nach vorn geneigt.
Im Dach integrierte Tropfkante
zum Schutz des oberen Bereiches der Türdichtung.
Der Abstand zwichen Tropfkante und Türoberkanten
erlaubt eine sichere Reinigung.
Tür:
Zweitürig mit umlaufend um 10 ° geneigten Umkantungen,
Scharniere hygienegerecht innerhalb der Türdichtung
Vier Vorreiber Verschlüße im Hygienic Design,
Verschluss-Einsätze ohne Vertiefungen und Spalten,
zur schnellen und einfachen Reinigung.
Türdichtungen aus Silikon,
gem. FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
mit spaltfreien Übergang zwischen Türen und Gehäuse,
frei von Hinterschnitten und Toträumen.
Material:
Gehäuse und Türen: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Montageplatte: Stahlblech
Verschluss-Einsätze HD: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Dichtungen: Silikon, konform zu
FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
Oberfläche:
Gehäuse und Türen: Strichschliff, Korn 400,
Rautiefe < 0,8 μm
Montageplatte: verzinkt
Dichtung: blau eingefärbt (RAL 5010)
Schutzarten und Stoßfestigkeit:
Schutzart IP nach IEC 60 529: IP66, IPX9
Schutzart nach NEMA / Type Rating nach UL 50E: 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
IK-Code: IK08
Zertifikate:
UL, cUL.
Zubehör für durchgängen hygienegerechten Aufbau:
HD Wandabstandshalter, HD Nivellierfüsse,
HD Kabelverschraubungen, HD Verschluß
Abmessungen Gehäuse (B x H (vorne) x H (hinten) x T):
1010 x 1250 x 1480 x 400 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H): 945 x 1175 mm
Modell-Nr.:1319.600
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Gehäuse:
Gehäuse aus einem Stück gekantet und geschweißt,
rundum geschlossen, ohne zusätzliche Spalte und Toträume.
Gehäuse inklusive Montageplatte.
Im Gehäuse integriertes Schrägdach
um 30 ° nach vorn geneigt.
Im Dach integrierte Tropfkante
zum Schutz des oberen Bereiches der Türdichtung.
Der Abstand zwichen Tropfkante und Türoberkanten
erlaubt eine sichere Reinigung.
Tür:
Zweitürig mit umlaufend um 10 ° geneigten Umkantungen,
Scharniere hygienegerecht innerhalb der Türdichtung
Vier Vorreiber Verschlüße im Hygienic Design,
Verschluss-Einsätze ohne Vertiefungen und Spalten,
zur schnellen und einfachen Reinigung.
Türdichtungen aus Silikon,
gem. FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
mit spaltfreien Übergang zwischen Türen und Gehäuse,
frei von Hinterschnitten und Toträumen.
Material:
Gehäuse und Türen: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Montageplatte: Stahlblech
Verschluss-Einsätze HD: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Dichtungen: Silikon, konform zu
FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
Oberfläche:
Gehäuse und Türen: Strichschliff, Korn 400,
Rautiefe < 0,8 μm
Montageplatte: verzinkt
Dichtung: blau eingefärbt (RAL 5010)
Schutzarten und Stoßfestigkeit:
Schutzart IP nach IEC 60 529: IP66, IPX9
Schutzart nach NEMA / Type Rating nach UL 50E: 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
IK-Code: IK08
Zertifikate:
UL, cUL.
Zubehör für durchgängen hygienegerechten Aufbau:
HD Wandabstandshalter, HD Nivellierfüsse,
HD Kabelverschraubungen, HD Verschluß
Abmessungen Gehäuse (B x H (vorne) x H (hinten) x T):
1010 x 1250 x 1480 x 400 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H): 945 x 1175 mm
Modell-Nr.:1319.600
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG