Basisschrank AX, Edelstahl

Artikel-Nummer: AX 1305.000

Die Gehäuse aus robustem Edelstahl verfügen über ein integriertes Nocken-System mit dem sich ein umfangreicher Systemausbau, ganz ohne zu Bohren, einfach schnell und sicher realisieren lässt.

Artikel-Nummer:
AX 1305.000
Material
Gehäuse: Edelstahl
Tür: Edelstahl, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Montageplatte: Stahlblech
Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Oberfläche
Gehäuse und Tür: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 μm
Montageplatte: verzinkt
Lieferumfang
Gehäuse mit Tür(en), Öffnungswinkel 130°
Montageplatte
Verschluss: 3 mm Doppelbart
Schutzart NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 55
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 12
IK-Code
IK10
Abmessung
Breite: 1.000 mm
Höhe: 1.200 mm
Tiefe: 300 mm
Materialstärke Tür
2 mm
Materialstärke Gehäuse
1,5 mm
Materialstärke Montageplatte
2,5 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)
945 mm x 1.175 mm
Anzahl Türen
2
Verschluss
Ausführung Verschluss: 3-Punkt-Verschluss-System
Anzahl Verschlüsse: 1
Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
Material Verschluss: Zink-Druckguss
Grundmaterial
Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
71,4 kg
Bruttogewicht
76 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177815100
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
AX Kompakt-Schaltschrank, BHT: 1000x1200x300 mm, Edelstahl 1.4404, mit Montageplatte, doppeltürig, mit 3-Punkt-Verschluss-System
Approbationen
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Belastungsbroschüre
Produktpräsentationen
Schutzleiterbroschüre
Sicherheitshinweis
Weiterführende Informationen
Datenblätter
Technik im Detail
Schaltschrank (Kompakt-Schaltschrank, Edelstahl)

Gehäuse mit zwei Türen:
Stabile Edelstahlkonstruktion bestehend aus
Korpus aus einem Stück
gekantet und geschweißt,
mit umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung,
Rückwand geschlossen, mit Prägung
für Wandbefestigungshalter.
Türen mit geschäumter PU-Schaum-Dichtung,
verschweißten Scharnieren.
130° Öffnungswinkel nach VDI,
Bolzen für Erdung, Gehäusenocken für Innenausbau,
Stangenverschluss mit
Doppelbarteinsatz nach DIN 43668
Montageplatte: mit Schlüssellochung für Erdung,
mit Maßaufdruck, Befestigt mit Limbachmuttern.
QR Code:
Gedruckter QR Code auf Korpus, Tür und Typenschild
zur eindeutigen Kennzeichnung und zum
einfachen Abruf relevanter Produkt-Informationen und -
Dokumentationen, sowie eindeutiger Nachverfolgbarkeit der
einzelnen Teile.
Zubehör:
Komfortgriff, Verschlusseinsätze, ,
Wandbefestigungshalter, Erdungsbänder,
Schaltplantaschen, Türarretierung, Sichtfenster,
Bedientableaus, Filterlüfter, Heizungen,
Schwenkrahmen, Schutzdach.
Material:
Gehäuse, Tür: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Montageplatte: Stahlblech, verzinkt
Oberflächenausführung Gehäuse und Tür:
Strichschliff, Korn 400
Schutzart nach IEC 60 529: IP 55
Schutzart nach UL 508A: Typ 12
Abmessungen (B x H x T): 1000x1200x300 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H): 945 x 1175 mm
Modell-Nr.:1305.000
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG