- Artikel-Nummer:
- AX 1303.000
- Material
- Gehäuse: Edelstahl
Tür: Edelstahl, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Montageplatte: Stahlblech
Edelstahl 1.4404 (AISI 316L) - Oberfläche
- Gehäuse und Tür: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 μm
Montageplatte: verzinkt - Lieferumfang
- Gehäuse mit Tür(en), Öffnungswinkel 130°
Montageplatte
Verschluss: 3 mm Doppelbart - Schutzart NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 66
- Type rating nach UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- IK-Code
- IK10
- Abmessung
- Breite: 380 mm
Höhe: 380 mm
Tiefe: 210 mm - Materialstärke Tür
- 1,5 mm
- Materialstärke Gehäuse
- 1,5 mm
- Materialstärke Montageplatte
- 2 mm
- Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 330 mm x 355 mm
- Anzahl Türen
- 1
- Verschluss
- Ausführung Verschluss: Vorreiber
Anzahl Verschlüsse: 1
Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
Material Verschluss: Zink-Druckguss - Grundmaterial
- Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 9,31 kg
- Bruttogewicht
- 9,8 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177815087
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
- AX Kompakt-Schaltschrank, BHT: 380x380x210 mm, Edelstahl 1.4404, mit Montageplatte, eintürig, ein Vorreiberverschluss
Schaltschrank (Kompakt-Schaltschrank, Edelstahl)
Gehäuse mit Tür:
Stabile Edelstahlkonstruktion bestehend aus
Korpus aus einem Stück
gekantet und geschweißt,
mit umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung,
Rückwand geschlossen, mit Prägung
für Wandbefestigungshalter.
Tür mit geschäumter PU-Schaum-Dichtung,
verschweißten Scharnieren.
130° Öffnungswinkel nach VDI,
Bolzen für Erdung, Gehäusenocken für Innenausbau,
ein Vorreiberverschluss mit
Doppelbarteinsatz nach DIN 43668
Montageplatte: mit Schlüssellochung für Erdung,
mit Maßaufdruck, Befestigt mit Limbachmuttern.
QR Code:
Gedruckter QR Code auf Korpus, Tür und Typenschild
zur eindeutigen Kennzeichnung und zum
einfachen Abruf relevanter Produkt-Informationen und -
Dokumentationen, sowie eindeutiger Nachverfolgbarkeit der
einzelnen Teile.
Zubehör: Mini-Komfortgriff, Verschlusseinsätze,
Wandbefestigungshalter, Erdungsbänder, ,
Schaltplantaschen, Türarretierung, Sichtfenster,
Bedientableaus, Filterlüfter, Heizungen,
Schwenkrahmen, Schutzdach.
Material:
Gehäuse, Tür: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Montageplatte: Stahlblech, verzinkt
Oberflächenausführung Gehäuse und Tür:
Strichschliff, Korn 400
Schutzart nach IEC 60 529: IP 66
Schutzart nach UL 508A: Typ 4X
Abmessungen (B x H x T): 380x380x210 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H): 330 x 355 mm
Modell-Nr.:1303.000
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Gehäuse mit Tür:
Stabile Edelstahlkonstruktion bestehend aus
Korpus aus einem Stück
gekantet und geschweißt,
mit umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung,
Rückwand geschlossen, mit Prägung
für Wandbefestigungshalter.
Tür mit geschäumter PU-Schaum-Dichtung,
verschweißten Scharnieren.
130° Öffnungswinkel nach VDI,
Bolzen für Erdung, Gehäusenocken für Innenausbau,
ein Vorreiberverschluss mit
Doppelbarteinsatz nach DIN 43668
Montageplatte: mit Schlüssellochung für Erdung,
mit Maßaufdruck, Befestigt mit Limbachmuttern.
QR Code:
Gedruckter QR Code auf Korpus, Tür und Typenschild
zur eindeutigen Kennzeichnung und zum
einfachen Abruf relevanter Produkt-Informationen und -
Dokumentationen, sowie eindeutiger Nachverfolgbarkeit der
einzelnen Teile.
Zubehör: Mini-Komfortgriff, Verschlusseinsätze,
Wandbefestigungshalter, Erdungsbänder, ,
Schaltplantaschen, Türarretierung, Sichtfenster,
Bedientableaus, Filterlüfter, Heizungen,
Schwenkrahmen, Schutzdach.
Material:
Gehäuse, Tür: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Montageplatte: Stahlblech, verzinkt
Oberflächenausführung Gehäuse und Tür:
Strichschliff, Korn 400
Schutzart nach IEC 60 529: IP 66
Schutzart nach UL 508A: Typ 4X
Abmessungen (B x H x T): 380x380x210 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H): 330 x 355 mm
Modell-Nr.:1303.000
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG