Basisschrank AX, Stahlblech

Artikel-Nummer: AX 1038.000

Der Kompakt-Schaltschrank AX mit eingeprägten Gehäusenocken in Dach, Boden und Seite bildet das bekannte 25 mm-System-Raster aus dem VX25 Großschrank ab. Dank dieses einzigartigen, patentierten Systems sind die AX Kompakt-Schaltschränke auf alle Ausbau- und Nachrüstfälle vorbereitet. Systemkomponenten und -zubehör lassen sich auf Schienen ohne Bohren einfach, schnell und sicher einbauen und nachrüsten.

Bestell-Nr.: 2394.100

Bodenausbauschiene für AX

Bestell-Nr.: PRO99267

Wandbefestigungshalter für AX Stahlblech, KX Stahlblech, AX IT, EL

Bestell-Nr.: 2519.020

Türarretierung für AX

Bestell-Nr.: PRO100864

Kunststoff-Flanschplatte, modular mit metrischer Vorprägung, für AX

Artikel-Nummer:
AX 1038.000
Nutzen
Mehr Innenausbaumöglichkeiten durch integrierte Gehäusenocken im 25 mm-System-Raster in Kombination mit der Schiene für Innenausbau und unserem vielfältigen Systemzubehör
Erhalt der Schutzart (UL-Approbation) durch Montage der Schiene für Innenausbau ohne Bohren
Zusätzliche Montageebene und erhöhte Traglast durch Bodenausbauschiene
Einfache Planung und Konfiguration mit dem Rittal Konfigurator RiPanel
Material
Gehäuse: Stahlblech
Tür: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Oberfläche
Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Montageplatte: verzinkt
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Gehäuse mit Tür(en)
Flanschplatte(n) im Gehäuseboden
Montageplatte
Türlochleiste
Verschluss: 3 mm Doppelbart
Schutzart NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 66
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
IK-Code
IK10
Abmessung
Breite: 380 mm
Höhe: 600 mm
Tiefe: 210 mm
Materialstärke Tür
1,5 mm
Materialstärke Gehäuse
1,25 mm
Materialstärke Montageplatte
2,5 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)
330 mm x 575 mm
Anzahl Türen
1
Türanschlag wechselbar
Ja
Anzahl Verschlüsse
2
Verschluss
Ausführung Verschluss: Vorreiber
Anzahl Verschlüsse: 2
Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
Flanschplatte
Größe: 2
Anzahl: 1
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
14,2 kg
Bruttogewicht
14,42 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
55,4 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177813410
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
AX Kompakt-Schaltschrank, BHT: 380x600x210 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig, zwei Vorreiberverschlüsse
Approbationen
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Herstellererklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
PCF-Deklaration
Dokumentationen
Anleitung
Belastungsbroschüre
Schutzleiterbroschüre
Sicherheitshinweis
Weiterführende Informationen
White Paper
Datenblätter
Technik im Detail
Schaltschrank (Kompakt-Schaltschrank)

Gehäuse mit Tür:
Stabile Stahlblechkonstruktion bestehend aus
Korpus aus einem Stück
gekantet und geschweißt,
mit umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung,
Rückwand mit Durchzügen
für Wandbefestigungshalter. Gehäuseboden mit
Stahlblechflanschplatte.
Tür mit geschäumter PU-Schaum-Dichtung,
beidseitig senkrechten Türlochleisten,
mit Schutzleiteranschluss,
verschraubten Scharnieren. Wechselbar von
Rechts- auf Linksscharnierung,
130° Öffnungswinkel nach VDI
(nachrüstbar auf 180°), zwei Vorreiberverschlüsse mit
Doppelbarteinsatz nach DIN 43668
Montageplatte: mit Schlüssellochung für Erdung,
mit Maßaufdruck, Befestigt mit Ringschweißmuttern.
QR Code:
Gedruckter QR Code auf Korpus, Tür und Typenschild
zur eindeutigen Kennzeichnung und zum
einfachen Abruf relevanter Produkt-Informationen und -
Dokumentationen, sowie eindeutiger Nachverfolgbarkeit der
einzelnen Teile.
Zubehör: Mini-Komfortgriff, Verschlusseinsätze,
Wandbefestigungshalter,
Kunststoff- und Metall- Flanschplatten,
Kabeldurchführung, modular, Erdungsbänder,
Schaltplantaschen, Türarretierung, Sichtfenster,
Bedientableaus, Filterlüfter, Heizungen,
Schwenkrahmen, Schutzdach, 180° Scharnier
Material:
Gehäuse, Tür: Stahlblech
Montageplatte: Stahlblech, verzinkt
Oberflächenausführung Gehäuse und Tür:
Dreifache Behandlung der Oberfläche für Korrosionsschutz
und Beständigkeit gegen Mineralöle, Schmierstoffe,
Bearbeitungsemulsionen und Lösungsmittel: Nanokeramische
Beschichtung, Elektrophorese-Tauchgrundierung,
Außenflächen in RAL 7035 Struktur pulverbeschichtet.
Schutzart nach IEC 60 529: IP 66
Schutzart nach UL 508A: Typ 4
Abmessungen (B x H x T): 380x600x210 mm