Kompakt-Schaltschränke AE Edelstahl

Artikel-Nummer: AE 1014.600

Kompakt-Schaltschrank AE aus Edelstahl, inkl. Montageplatte.

Bestell-Nr.: 2474.000

Schutzdach für AE

Bestell-Nr.: 2433.000

Wandbefestigungshalter für KL, EB, BG, AE, Wandgehäuse EL, TP Oberteile und LWL-Kleinverteiler

Bestell-Nr.: 2583.010

Wandbefestigungswinkel für AX, KX, AX IT, AE, KL

Bestell-Nr.: 2304.000

Vorreiberverschluss

Bestell-Nr.: 2304.010

Vorreiberverschluss HD

Artikel-Nummer:
AE 1014.600
Material
Gehäuse: Edelstahl
Tür: Edelstahl, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Montageplatte: Stahlblech
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Oberfläche
Gehäuse und Tür: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 μm
Montageplatte: verzinkt
Lieferumfang
Gehäuse mit Tür(en)
Montageplatte
Verschluss: 3 mm Doppelbart
Schutzart NEMA
NEMA 4X
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 66
IK-Code
IK08
Abmessung
Breite: 760 mm
Höhe: 760 mm
Tiefe: 300 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)
704 mm x 730 mm
Anzahl Türen
1
Anzahl Verschlüsse
2
Verschluss
Ausführung Verschluss: Vorreiber
Anzahl Verschlüsse: 2
Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
Material Verschluss: Zink-Druckguss, vernickelt
Grundmaterial
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
42,5 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177000520
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeschreibung
AE Kompakt-Schaltschrank, BHT: 760x760x300 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, eintürig, zwei Vorreiberverschlüsse
Approbationen
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Schaltschrank (Kompakt-Schrank) Edelstahl

Schutzart IP 66
Gehäuse: bestehend aus Edelstahl 1.4301 (V2A) 1,25 bzw.
1,5 mm. Aus einem Stück gekantet und geschweißt, mit
umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung.
Türen: 1,5 bzw. 2 mm Edelstahl 1.4301, aufliegend, mit
eingeschäumter Dichtung, verdeckten Scharnieren, 130°
Öffnungswinkel nach VDI, Vorreiberverschluß mit
Doppelbarteinsatz nach DIN 43668.
Montageplatte: 2-3 mm Stahlblech, mit Systemlochungen
auf Stehbolzen tiefenverstellbar, verzinkt.
Zubehör: Verschlußsysteme, Erdungsbänder,
Schaltplantaschen Türarretierung, Wärmetauscher,
Filterlüfter, Heizungen, Sichtfenster, Tableaus
Oberflächenausführung: Strichschliff
Abmessungen (B x H x T): 760 x 760 x 300 mm