- Artikel-Nummer:
- AE 1002.600
- Material
- Gehäuse: Edelstahl
Tür: Edelstahl, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Montageplatte: Stahlblech
Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Oberfläche
- Gehäuse und Tür: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 μm
Montageplatte: verzinkt
- Lieferumfang
- Gehäuse mit Tür(en)
Montageplatte
Verschluss: 3 mm Doppelbart
- Schutzart NEMA
- NEMA 4X
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 66
- IK-Code
- IK08
- Abmessung
- Breite: 200 mm
Höhe: 300 mm
Tiefe: 155 mm
- Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 162 mm x 275 mm
- Anzahl Türen
- 1
- Anzahl Verschlüsse
- 1
- Verschluss
- Ausführung Verschluss: Vorreiber
Anzahl Verschlüsse: 1
Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
Material Verschluss: Zink-Druckguss, vernickelt
- Grundmaterial
- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 4,1 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177000056
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
-
AE Kompakt-Schaltschrank, BHT: 200x300x155 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, eintürig, ein Vorreiberverschluss