Steckdosenbox

Das steckerfertige System

Mit der neuen Steckdosenbox wird aus unserer Systemleuchte LED ein komplettes System.

Sie ermöglicht es Ihnen im Handumdrehen zusätzliche Steckdosen in verschiedenen Länderausführungen an beliebigen Stellen im Schaltschrank einzubauen. In Kombination mit der Systemleuchte LED schafft die Steckdosenbox einen flexiblen Baukasten für den internationalen Einsatz.

Internationale Einsetzbarkeit

• Steckdosenmodule in allen gängigen Länderausführungen
• UL-Ausführung für den amerikanischen Markt
• Einfaches nachträgliches Wechseln der Steckdosenmodule zur Anpassung auf den Markt des Anwenders per Plug & Play

Einfache Montage

• Einfach sicher an der Rundlochung des Schrankprofils zu verschrauben
• Kein Platzverlust durch perfekte Integration im Profil
• Keine Behinderung beim Ein- und Ausbau der Montageplatte
• Flexible Montage im gesamten Schrank und am Türrohrrahmen möglich

Schneller Anschluss

• Anschluss steckerfertig ohne jeden Verdrahtungsaufwand
• Direkte Integration in den Stromkreis der Systemleuchte LED
• Gleiches Anschlusszubehör wie Systemleuchte LED
• Mehrfach kaskadierbar mit der Systemleuchte LED