RiMatrix Micro Data Center

Kompakt im Design, groß in der Leistung

Das RiMatrix Micro Data Center ist der Anpassungskünstler unter den kompakten IT-Infrastrukturen und überzeugt durch vorkonfigurierte, modular anpassbare Lösungen. Mit integrierter Kühlung, Stromversorgung und Sicherheitsfunktionen ermöglichen sie schnelle Installation, hohe Energieeffizienz und sicheren Betrieb – auch in anspruchsvollen Umgebungen.

MDC Level E

Schutz vor physischen Bedrohungen

Als modularer IT-Safe schützt unser Micro Data Center Level E Ihre Daten vor physikalischen Risiken wie Feuer, Wasser und Staub, aber auch vor Humanrisiken wie unbefugten Zugriff oder Vandalismus. Setzen Sie auf Flexibilität durch variable Größen, Erweiterbarkeit und anpassbare Klimalösungen bei maximaler Sicherheit Ihrer Daten.

CS Toptec

Allwetterfest.

Für elementare Einflüsse im Outdoor-Betrieb bietet unser CS Toptec zuverlässigen Schutz für Ihr RiMatrix Micro Data Center. Mit bis zu 4,9 kW Kühlleistung und insgesamt vier vorkonfigurierten Ausführungen ist er für jeden Einsatzort die passende Lösung. Seine passive Kühlung mit patentierter Hybrid-Kühltechnologie ermöglicht dabei eine durchschnittliche Energieeinsparung von 30 %.

VX IT

Individuell konfigurierbar

Mit einer Vielfalt an Skalierungsoptionen sowie Kompatibilität mit unterschiedlichen Kühlsystemen ist der VX IT die ideale Plattform für das RiMatrix Micro Data Center. Basierend auf einem modularen Baukastenkonzept lässt sich das Rack auf Ihre Anforderungen exakt anpassen. Damit ist der VX IT die optimale Lösung für sämtliche Netzwerk- und Serveranwendungen.

We empower IT

Höchste Effizienz auf kleinstem Raum: die Zukunft der Edge-Anwendungen

Platzsparende Rechenzentren mit bis zu vier Racks

Schnelle Daten. Schnelle Entscheidungen: Echtzeitdatenverarbeitung ist für kritische Prozesse essenziell – ob in der Produktion, in vernetzten Städten oder bei Patienten-Monitoring im Krankenhaus. Durch die Verlagerung der IT-Infrastruktur direkt vor Ort profitieren Sie von minimaler Latenz, hoher Bandbreite und zuverlässiger Ausfallsicherheit.

Mit dem RiMatrix Micro Data Center erhalten Sie eine vorkonfigurierte Lösung für kompakte Rechenzentren mit bis zu vier Racks.
Passgenau für jeden Bedarf – dabei steht Ihnen Rittal ganzheitlich von der ersten Planung bis zum laufenden Betrieb zur Seite.

Skalierbare Verlustleistung nach kW

Leistungsklassen

1,6 – 5,8 kW

Kühlleistung von 1,6 kW bis 5,8 kW

  • Komplette OT-Lösung
  • Indoor-Variante für kleine bis mittlere IT-Anwendungen
  • Passive Kühlung dank patentierter Hybrid-Kühltechnologie
  • Bis zu 30 % Energieeinsparung bei Raumtemperatur bis zu 25 °C
  • Verschiedene Montageeinheiten mit bis zu 5,8 kW Kühlleistung verfügbar
  • Leicht zu installieren

5,5 – 7,9 kW

Kühlleistung von 5,5 kW bis 7,9 kW

  • Komplette OT-Lösung
  • Indoor-Variante für mittlere IT-Anwendungen
  • Reduzierung des CO2-Fußabdrucks dank effizienter Kalt-Wasser-Kühlung
  • Verschiedene Installationsmöglichkeiten durch direkten Kalt-Wasser-Anschluss oder durch Konfiguration eines passenden Chillers
  • Bis zu 7,9 kW Kühlleistung mit Redundanz verfügbar
  • Einfache Skalierbarkeit bis zu 2 bzw. 4 Racks
  • Auch als Variante im Sicherheitssafe verfügbar

12 – 53 kW

Kühlleistung von 12 kW bis 53 kW

  • Komplette OT-Lösung
  • Indoor-Variante für mittlere bis große IT-Anwendungen
  • Kühlung mittels Luft/Wasser-Wärmetauscher
  • High-Density-Kühllösung bis zu 53 kW
  • Einfache Skalierbarkeit für Lösungen bis zu 4 Racks
  • Auch als Variante bis 30 kW im Sicherheitssafe verfügbar

Leistungsklasse zu niedrig?

Für größere Anforderungen entdecken Sie unsere leistungsstarken RiMatrix Data Center – bereit für maximale Performance und grenzenlose Möglichkeiten.

Maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Business

Use Cases

Mit dem Micro Data Center von Rittal konnten wir den vorgeschlagenen Standort nutzen, was uns viel Zeit, Energie und Aufwand gespart hat.

Anjanesh Babu
IT-Projektleiter von GLAM (Oxford University)

Besondere Umstände erfordern besondere Lösungen

Housing- und Outdoor-Solutions

Echtzeit-Daten – überall

Mit den robusten Outdoor-Gehäusen werden RiMatrix Micro Data Center direkt dort platziert, wo die Daten entstehen – auch im Außenbereich. Ohne Umwege über zentrale Rechenzentren verarbeiten sie Daten in Echtzeit, halten Latenzzeiten minimal und sichern eine konstant hohe Bandbreite. Selbst datenintensive Anwendungen laufen störungsfrei – perfekt geschützt vor Witterung und äußeren Bedrohungen. Das macht sie zur idealen Lösung für anspruchsvolle Einsatzbereiche wie Industrie 4.0, autonomes Fahren und Smart Cities, wo Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit entscheidend sind.

  • Komplette OT-Lösung
  • Outdoor-Variante für kleine bis mittlere IT-Anwendungen
  • Passive Kühlung durch patentierte Hybrid-Kühltechnologie
  • Kühlleistung bis zu 5 kW
  • Einfach installierbar

Schutz auf höchstem Niveau

Wenn Ausfälle keine Option sind, kommt es auf maximale Sicherheit und Verfügbarkeit an. Dezentral und nah an der Datenquelle sorgt unser RiMatrix Micro Data Center Level E für reibungslose Betriebsabläufe und schützt als Safe-Lösungen sensible Daten vor Feuer, Wasser und physischen Eingriffen. Unternehmen mit kritischen Prozessen profitieren von lückenloser Betriebsstabilität, die eine zuverlässige Absicherung essenzieller Abläufe gewährleistet.

  • Komplette OT-Lösung
  • Hochsicherheits-Variante für kleine und mittlere IT-Anwendungen
  • Je nach Klimatisierungslösung mit bis zu 7,9 kW Kühlleistung erhältlich, auch redundant verfügbar
  • Bis zu 30 kW einfache Kühlleistung für High-Performance-Szenarien
  • Einfache Skalierbarkeit 1 bis 4 Racks

Perfekt abgestimmte Systeme für Ihre Skalierung

Ihr Skalierungsvorteil

Referenzen

Oxford University

Mini-Rechenzentrum löst Problem in Oxford

Die Universität Oxford besitzt mit mehr als 21 Millionen Objekten und Druckerzeugnissen eine der größten und bedeutendsten Sammlungen der Welt. Dazu gehört auch das von der Abteilung Gärten, Bibliotheken und Museen (GLAM) verwaltete Museum für...

Ralf Bohle GmbH

Neue IT-Infrastruktur bei Reifenhersteller

Bei dem Unternehmen Ralf Bohle haben Flammen im Serverraum keine Chance. Mit IT-Infrastruktur von Rittal geht der Hersteller der Schwalbe Fahrradreifen auf Nummer sicher.

HamiltonJet

Mit dem Rechenzentrum direkt in die Fertigung

Neubau zu teuer und zu langwierig, in der Nähe der Büroräume zu laut – die Frage nach dem Standort für das neue Rechenzentrum wurde bei den IT-Verantwortlichen von HamiltonJet intensiv diskutiert. Der Zulieferer für den Schiffsbau aus Christchurch,...