Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe durch die Nutzung von Synergien mit den neuen Standpulten CX und Pult-Systemen CX. Das Pult-System CX zeichnet sich durch maximale Flexibilität aus, egal ob Sie nur das Unterteil verwenden oder einen 2- bzw. 3-teiligen Aufbau mit Mittelteil und/oder Oberteil bevorzugen. Es bietet nicht nur maximale Übersicht, sondern gewährleistet auch Sicherheit bei der Überwachung Ihrer Maschine und Anlage. Das neue Standpult CX überzeugt mit den gleichen Vorteilen und ist ebenfalls kompatibel zur AX/VX Systemplattform.
Bald erhältlich!
CX Pult-System: Nutzen und Vorteile im Detail
1. Vielseitige Auf- und Ausbaumöglichkeiten:
- Vereinheitlichung des Pult-Mittelteils für die 2- und 3-teilige Pult-System-Variante.
- Kabeleinführung leicht gemacht: Die Bodenöffnung ist mit dreiteiligen Bodenblechen ausgestattet und lässt sich individuell mit VX Bodenblechen aus dem Zubehör ausbauen für eine flexible Kabeleinführung.
- Einfacher Austausch der Verschlusssysteme gegen AX Griffe.
- Einfache Anbaumöglichkeit von Klimakomponenten, wie z. B. Filterlüftern dank geradem Rücken der Bedienpulte.
2. Durchgängiges Innenausbaukonzept:
- Flexibler Innenausbau in Unter-, Mittel- und Oberteil bzw. Standpult.
- Verwendung von VX25 Chassis und Schienen für individuellen Ausbau in allen Gehäuseteilen.
- Meistert auch schwere Einbauten: wie z. B. Transformatoren
- Flexibilität beim Ausbau des Pult-Systems und Standpults: Dank Einsatz der Schiene für Innenausbau CX
3. Effiziente Platznutzung und einfaches Handling:
- Größerer Einbauraum im 500er tiefen Pult-Unterteil des Pult-Systems für optimale Platznutzung.
- Einfache Montage und Wartung führen zu optimierter Arbeitszeit und gesteigerter Effizienz.
- Der 90-Grad-Winkel des Pult-Oberteils ermöglicht eine einfache Bearbeitung mit dem Rittal Bearbeitungscenter Perforex
4. Papierlose Maschinen- und Anlagendokumentation:
- Standardmäßig mitgelieferte Rittal ePOCKET ermöglicht eine papierlose Übergabe.
- Einfacher Zugriff auf aktuelle Dokumentation für vereinfachte Wartung.
Systemvorteile im Detail
Ein durchgängiges Innenausbaukonzept erstreckt sich vom Pult-Unterteil über das Mittelteil bis zum Oberteil sowie im Standpult. Dabei können Chassis und Schienen des VX25 flexibel in allen drei Gehäuseteilen für einen individuellen Ausbau genutzt werden.
Auch schwere Einbauten, wie beispielsweise Transformatoren, können mithilfe des Serienzubehörs problemlos im Pult-Unterteil montiert werden.
Die Kabeleinführung wird mühelos gestaltet durch die Verwendung von dreiteiligen Bodenblechen, die die Bodenöffnung abdecken. Für eine anpassbare Kabeleinführung kann diese leicht mit VX Bodenausbau- und Kabeleinführungszubehören erweitert werden.
Die im Gehäuse integrierten Bolzen ermöglichen einen zeitsparenden und präzisen Einsatz der Schiene für den Innenausbau CX. Dadurch wird ein einfacher Erweiterungsspielraum mit Rittal System-Chassis und Zubehör geschaffen.
Die Aluminiumleiste als Design- und Griffelement am Deckel sorgt für einen formschönen Abschluss.
Durch die Verwendung von Teilmontageplatten, Montagestegen und Chassis kann das Pult-Oberteil flexibel und individuell ausgebaut werden, was eine umfassende Nutzung der verfügbaren Flächen ermöglicht.
Ein durchgängiges Innenausbaukonzept erstreckt sich vom Pult-Unterteil über das Mittelteil bis zum Oberteil sowie im Standpult. Dabei können Chassis und Schienen des VX25 flexibel in allen drei Gehäuseteilen für einen individuellen Ausbau genutzt werden.
Auch schwere Einbauten, wie beispielsweise Transformatoren, können mithilfe des Serienzubehörs problemlos im Pult-Unterteil montiert werden.
Die Kabeleinführung wird mühelos gestaltet durch die Verwendung von dreiteiligen Bodenblechen, die die Bodenöffnung abdecken. Für eine anpassbare Kabeleinführung kann diese leicht mit VX Bodenausbau- und Kabeleinführungszubehören erweitert werden.
Die im Gehäuse integrierten Bolzen ermöglichen einen zeitsparenden und präzisen Einsatz der Schiene für den Innenausbau CX. Dadurch wird ein einfacher Erweiterungsspielraum mit Rittal System-Chassis und Zubehör geschaffen.
Die Aluminiumleiste als Design- und Griffelement am Deckel sorgt für einen formschönen Abschluss.
Durch die Verwendung von Teilmontageplatten, Montagestegen und Chassis kann das Pult-Oberteil flexibel und individuell ausgebaut werden, was eine umfassende Nutzung der verfügbaren Flächen ermöglicht.