Drahtlager WT Tube 12

Artikel-Nummer: AS 4051.218

Mit dem modularen und platzsparenden Drahtlager WT Tube 12 werden Drahtfässer raumsparend gelagert. Durch das flexible Schlauchsystem und den Drahteinzugsblocks können die Drähte dem Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT C einfach und sicher zugeführt werden.

Artikel-Nummer:
AS 4051.218
Produktbeschreibung
Mit dem modularen und platzsparenden Drahtlager WT Tube 12 werden Drahtfässer raumsparend gelagert. Durch das flexible Schlauchsystem und den Drahteinzugsblocks können die Drähte dem Drahtkonfektioniervollautomat Wire Terminal WT C einfach und sicher zugeführt werden.
Nutzen
Raumsparende Lagerung von jeweils sechs Drahtbehältern auf zwei Etagen
Konrollierte und sichere Zuführung der Drähte
Modulares System für individuelle Erweiterungsmöglichkeit
Komfortabler Transport mittels Industrie-Lenkrollen
Sichere Drahtzuführung über neuartiges Drahtführungssystem inkl. Schnellschließmechanismus
Drahteinführung in den Drahteinzugsblock über sichere Schlauchführung
Gewährleistet einen flexiblen und einfachen Austausch der Drähte
Technische Daten
Für große Drahtfässer mit max. Abmessung 500 x 500 mm
Die Reichweite der Schlauchzuführung von „Drahtlager WT Tube 12“ zu „Drahteinzugsblock WT 12“ beträgt 2,5 m
Lieferumfang
Drahtlager inkl. Drahtführungssystem und Drahteinzugsblock
Aufstellfläche
Breite: 1.560 mm
Höhe: 2.315 mm
Tiefe: 1.070 mm
Anzahl Drahtbehälter
12
Passend für Best.-Nr.
4051.205
4051.210
Gewicht/VE
215 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177981157