- Artikel-Nummer:
- AS 4051.123
- Ausführung
- USA-Version
- Produktbeschreibung
- Mobiler Verdrahtungsarbeitsplatz, höhenverstellbar und flexibel in der Werkstatt einsetzbar. Ermöglicht ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten rund um die Drahtbe- und -verarbeitung.
- Nutzen
- Elektrisch verstellbarer Tisch für optimale Arbeitshöhe, einstellbar von 710 – 1250 mm
- Multiplexarbeitsplatte, abwaschbar und kratzfest
- Ideale Lösung in Verbindung mit den Abläng- und Crimpautomaten sowie dem Einsatz der vorkonfektionierten Drähte durch das Wire Terminal
- Integrierte Messleiste für das schnelle Abmessen von Hand
- Vorbereitet für die Aufnahme eines Monitors zur Abarbeitung der Drähte mit EPLAN Smart Wiring
- Optional erweiterbar mit Ablageböden für Drahtkartons, Drahtrollen sowie Halter für Werkzeuge und Kleinteile
- Flexibel in der Werkstatt einsetzbar durch gummierte Laufrollen
- Schublade mit Shadowboard vorbereitet für Werkzeuge
- Lieferumfang
- Verdrahtungstisch mit elektrischer Höhenverstellung
Anschlusskabel, 7 m
Steckdosenleiste 7-fach, mit Wippschalter
- Montagehinweis
- Die Befestigungsstrebe, vertikal, Best.-Nr. 4051.106, wird für das Zubehör wie z. B. Boxenhalter, Magazinträger etc. benötigt
- Eingangsspannung
- 110 V AC, 60 Hz
- Abmessungen
- Breite: 900 mm
Höhe: 1.350 mm
Tiefe: 781 mm
- Arbeitshöhe
- Arbeitshöhe (min.): 710 mm
Arbeitshöhe (max.): 1.205 mm
- Höhenverstellung j/n
- Ja
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 95 kg
- Zolltarifnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177962668
- ETIM 8
- EC002778
- ETIM 7.0
- EC002224
- ECLASS 8.0
- 21100208
- Produktbeschreibung
-
Mobiler Verdrahtungsarbeitsplatz mit 110 Volt und 60 Hz Anschluss. Elektrisch höhenverstellbar und flexibel in der Werkstatt einsetzbar. Ermöglicht ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten rund um die Drahtbe- und -verarbeitung.