Ablageregal Wire Cart

Artikel-Nummer: AS 4051.055

Ablageregale z. B. für Aufbewahrungsboxen.

Artikel-Nummer:
AS 4051.055
Produktbeschreibung
Ablageregale z. B. für Aufbewahrungsboxen.
Nutzen
Sorgfältige Aufbewahrung
Einfaches Handling
Technische Daten
Das Wire Cart kann auf bis zu drei Ablageregale erweitert werden
Auf den Ablageregalen können u. a. Aufbewahrungsboxen von max. B x H x T: 400 x 150 x 300 mm platziert werden
Passend für Best.-Nr.
4051.050
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
3 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177960251