- Artikel-Nummer:
- AS 4051.050
- Ausführung
- Inklusive Werkzeughalterung auf der linken und rechten Seite
Möglichkeit zur Adaptierung eines Tablets oder Monitors zwecks Digitalisierung der Drahtinformationen
Integriertes Ablagesystem für die Verwendung weiterer Drähte oder Materialien
- Produktbeschreibung
- Der Drahtschienenwagen Wire Cart ist für die Aufnahme von bis zu 8 Drahtschienen aus dem Rittal Wire Terminal vorgesehen. So können Drähte projektbezogen direkt am Arbeitsplatz der Schaltschrankverdrahtung verarbeitet werden.
- Nutzen
- Flexibel in der Werkstatt einsetzbar durch gummierte Laufrollen
- Projektbezogene Kommissionierung für nachgelagerte Prozesse
- Unterstützung des nachgelagerten Verdrahtungs-Prozesses
- Schnelle und effiziente Abarbeitung der angereihten Drähte
- Optimierung Ihrer manuellen Verdrahtungsarbeitsplätze
- Technische Daten
- Max. 8 Drahtschienenmagazine
- Max. zulässiges Gesamtgewicht 100 kg
- Max. zulässige Last auf Universal-Bildschirmhalter 3 kg
- Passend für Best.-Nr.
- 4051.024
- 4051.036
- Abmessung
- Breite: 640 mm
Höhe: 1.500 mm
Tiefe: 700 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 50 kg
- Zolltarifnummer
- 84661038
- EAN
- 4028177951037
- Produktbeschreibung
-
Der AS Drahtschienenwagen ist für die Aufnahme von bis zu 8 Drahtschienen aus unserem Wire Terminal vorgesehen.