Lasercenter Perforex LC 3030

Artikel-Nummer: AS 4050.330

Perforex Lasercenter sind speziell für die automatisierte mechanische Modifizierung von Standardschaltschränken entwickelt worden. Die Perforex LC ist spezialisiert auf die 3D-Laserbearbeitung von Kuben sowie eine berührungslose und vibrationsarme Bearbeitung. Auch die Bearbeitung von Montageplatten inklusive Gewindebohrungen ist möglich.

Artikel-Nummer:
AS 4050.330
Produktbeschreibung
Perforex Lasercenter sind speziell für die automatisierte mechanische Modifizierung von Standardschaltschränken entwickelt worden. Die Perforex LC ist spezialisiert auf die 3D-Laserbearbeitung von Kuben sowie eine berührungslose und vibrationsarme Bearbeitung. Auch die Bearbeitung von Montageplatten inklusive Gewindebohrungen ist möglich.
Nutzen
3D-Kubusbearbeitung ohne Umspannen des Werkstücks
Kein Anlaufen oder Verfärben der Schnittkanten bei der Bearbeitung von Edelstahl
Schneiden von lackierten Blechteilen selbst bei filigranen Konturen ohne Lackbeschädigungen oder Verfärbungen
Produktspektrum von Kompakt- bis Großschaltschränken
Berührungsfreie und vibrationsarme Bearbeitung ohne Werkzeugverschleiß
Kein Spannen der Werkstücke erforderlich
Bearbeitungsgeschwindigkeit bei Edelstahl 20 x schneller als beim herkömmlichen Fräsprozess
Ergonomisches Arbeiten durch die ausfahrbare Auflagefläche für die Gehäuse- und Flachteilbearbeitung
Gleichzeitige Bearbeitung von 5 Seiten
Technische Daten
Laserpointer (Hilfslaser) Strahlleistung Laserklasse 1
Sehr schmale Schnittbreite von nur ca. 0,3 mm
Arbeitslaser Klasse 4
Lieferumfang
Lasercenter
Kompressor
Maschineneinhausung
Filteranlage
Bedieneinheit
Bearbeitbares Material
Edelstahl
Stahlblech
Aluminium
Maschinensteuerung
Werkstattprogrammierung
Sicherheit
Schutzeinhausung zur Erreichung der Laserklasse 1. Bedienung durch eingewiesenes Personal möglich, keine Laserfachkraft notwendig
Sicherheitstür
Schnittstellen
EPLAN Pro Panel
Übernahme von DXF-Formaten
Rittal Configuration System
Hinweis
Sicherheitsdach (4050.317) für die Maschineneinhausung ist zwingend erforderlich, wenn die Maschine von oben einsehbar ist
Eine Standort-Begehung durch einen Rittal Facharbeiter zur Auswahl und Festlegung der Laserausführung ist erforderlich
Technische Änderungen vorbehalten
Aufstellfläche
Breite: 3.900 mm
Höhe: 3.800 mm
Tiefe: 10.500 mm
Strahlleistung max.
300 W (CW) bzw. 3000 W (Pulse)
Pulsenergie (max.)
30 J
Pulsdauer max.
50 µs bei 300 W Leistung
Wellenlänge
1.070 nm
Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech
3 mm
Max. bearbeitbare Materialstärke Edelstahl
3 mm
Max. bearbeitbare Materialstärke Aluminium
3 mm
Steuerspannung (DC)
24 V
Nennleistung
3 kW
Bemessungsbetriebsspannung
400 V, 3~, 50 Hz
Max. bearbeitbare Fläche bei Kuben
Breite: 1.200 mm
Höhe: 800 mm
Tiefe: 2.250 mm
Aufstellfläche
Breite: 3.900 mm
Höhe: 3.800 mm
Tiefe: 10.500 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Zolltarifnummer
84561190
EAN
4028177811737
ETIM 7.0
EC000000
ECLASS 8.0
36620404
Produktbeschreibung
LC 3030 Perforex Laserzentrum (300/3000W), CNC gesteuertes 6-Achsen 3D Laserzentrum