Sicherheitsdach für Perforex LC 3030

Artikel-Nummer: AS 4050.317

Sicherheitsdach der Maschineneinhausung für Perforex Lasercenter LC. Zwingend erforderlich bei von oben einsehbarem Maschinenaufstellungsort sowie bei sich über dem Laser befindlichen, spiegelnden Gegenständen wie zum Beispiel Leuchten, Kabeltrassen und weitere.

Artikel-Nummer:
AS 4050.317
Produktbeschreibung
Sicherheitsdach der Maschineneinhausung für Perforex Lasercenter LC. Zwingend erforderlich bei von oben einsehbarem Maschinenaufstellungsort sowie bei sich über dem Laser befindlichen, spiegelnden Gegenständen wie zum Beispiel Leuchten, Kabeltrassen und weitere.
Hinweis
Eine Standort-Begehung durch einen Rittal Facharbeiter zur Auswahl und Festlegung der Laserausführung ist erforderlich
Maschinenabmessungen
Breite: 3.900 mm
Höhe: 1.100 mm
Tiefe: 5.400 mm
Passend für Best.-Nr.
4050.330
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
750 kg
Zolltarifnummer
73089098
EAN
4028177805934
ETIM 7.0
EC000000
ECLASS 8.0
36620404
Produktbeschreibung
Dachaufbau der Maschineneinhausung für Perforex Lasercenter LC. Zwingend erforderlich bei von oben einsehbarem Maschinenaufstellungsort.