- Artikel-Nummer:
- AS 4050.050
- Produktbeschreibung
- Zum Fräsen von metrischen Gewinden in allen Größen. Ergänzungswerkzeug für Perforex Bearbeitungscenter BC und Perforex Milling Terminal MT.
- Technische Daten
- Schaftdurchmesser 12 mm
- Schneiddurchmesser 10 mm
- Steigung 1,5 mm
- Flankenwinkel 60°
- Schneidlänge 20 mm
- Gesamtlänge 85 mm
- Lieferumfang
- Zirkular-Gewindefräser
Spannzange
Werkzeugaufnahme - Für Gewinde
- M16 - M64
- Bearbeitbares Material
- Stahlblech
- Edelstahl
- Aluminium
- Kunststoff
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,09 kg
- Zolltarifnummer
- 82077037
- EAN
- 4028177804258
- ETIM 7.0
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Produktbeschreibung
- Zirkular-Gewindefräswerkzeug, zum Fräsen von metrischen Gewinden in allen Größen