Signalsäule Perforex MT S

Artikel-Nummer: AS 4055.954

Durch die Signalsäule ist der Status der Perforex Milling Terminal MT S jederzeit einsehbar.

Artikel-Nummer:
AS 4055.954
Produktbeschreibung
Durch die Signalsäule ist der Status der Perforex Milling Terminal MT jederzeit einsehbar. Auf diese Weise ist der Zustand der Maschine von überall einsehbar. Bei der Positionierung ist zwischen der linken und der rechten Maschinenseite wählbar.
Nutzen
Steigerung der Produktivität
Minimierung von Stillstandzeiten
Technische Daten
Status-LED zur Anzeige des Betriebszustandes
Hinweis
Nachrüstung nicht möglich
Passend für Best.-Nr.
4055.921
4055.922
4055.926
4055.927
Verpackungseinheit
1 Stück
Zolltarifnummer
84571090
EAN
4028177967502

Perforex Return on Investment Rechner

Errechnen Sie online den Return on Investment für Ihren vollautomatischen Perforex.