Dachblech, belüftet für TS, TS IT

Artikel-Nr.: DK 7826889

Zum Austausch gegen das Seriendach, mit und ohne Kabeleinführung.

Artikel-Nr.:
DK 7826889
Ausführung
Zweiteilig mit Kabeleinführung
Produktbeschreibung
Zum Austausch gegen das Seriendach. 72 mm hohes Dachblech, umlaufend Lüftungsschlitze, Klemmprofil zur Kabeleinführung. Die zweigeteilte Ausführung mit Kabeleinführung ermöglicht die bequeme Nachrüstung.
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 7035
Passend für
Gehäusetyp: TS
TS IT
Breite: 800 mm
Tiefe: 800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
10,999 kg
Bruttogewicht
11,578 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177345423
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeschreibung
DK-TS 8 Dachblech, zur Kabeleinführung, mit umlaufenden Lüftungsschlitzen, BHT: 800x72x800 mm, 2-teilig
Dachblech, belüftet, für TS, TS IT für BxT 800x800 mm zweiteilig

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035
Abmessungen (B x H x T): 800 mm x 0 mm x 800 mm